• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Keilblock

Keilblock
Capable of 0.1 mm leveling for heavy workpieces.

[Features]
· Capable of accurately adjusting the height without shifting horizontally.
· Capable of 0.1 mm leveling even for heavy workpieces.
· Includes a center hole (ø12)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

Teilenummer
WB-50
WB-100
WB-170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Height
(mm)

563.48 €

1 6 Arbeitstage 406350

1,274.91 €

1 6 Arbeitstage 100125100

3,894.82 €

1 6 Arbeitstage 250190170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Werkstoff (Korpus) EN 1.1191 Äquiv. Oberflächebehnandlung (Korpus) Brüniert
Eigenschaften Standard

Technischer Support