• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwingungsfester Heber mit Fußbedienung

Schwingungsfester Heber mit Fußbedienung
  • Mengenrabatt
A vibration-proof foot jack that in which a high performance foamed polyurethane pad is used. Higher performance than rubber pads.

[Features]
· A foot jack with a leveling mechanism and vibration-proofing function.
· Higher performance than rubber pad products.
· Features superior solution resistance and will not transfer onto floors.
· Since the bolt connection is flexible, it can absorb the sloping of the floor.
· Three types of pads are available to satisfy conditions for vibration frequency, machine type, and weight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BFJ08060-017
BFJ08060S-017
BFJ12070-032
BFJ12070-060
BFJ12070-135
BFJ12070S-030
BFJ12070S-060
BFJ12070S-135
BFJ16070-045
BFJ16070-090
BFJ16070-200
BFJ16070S-045
BFJ16070S-085
BFJ16070S-195
BFJ20100-045
BFJ20100-090
BFJ20100-200
BFJ20100S-045
BFJ20100S-085
BFJ20100S-195
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)

10.77 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung400.176015.580.09

18.02 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing400.176015.580.09

12.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung500.327015.5120.17

12.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung500.67015.5120.32

13.71 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung501.357015.5120.7

25.40 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing500.37016.5120.16

25.40 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing500.67016.5120.31

25.40 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing501.357016.5120.7

16.90 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung600.457016.5160.25

15.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung600.97016.5160.45

14.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung6027016.5161

32.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing600.457017.5160.23

32.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing600.857017.5160.45

36.15 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing601.957017.5161

18.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung600.4510017.5200.25

20.03 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung600.910017.5200.45

18.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Stahl] StahlElectrodeposited Coating-[Beschichtung] Galvanische Beschichtung60210017.5201

45.47 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing600.4510018.5200.23

45.47 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing600.8510018.5200.45

44.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EdelstahlElectrolytic Polishing[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Electrolytic Polishing601.9510018.5201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) With Bottom Rubber Handgriff mit Höhenverstellung NA
Werkstoff (elastisches Unterteil) Geschäumtes Polyurethan-Elastomer auf Etherbasis Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Performance of Vibration Proofing Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Technischer Support