Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNR050P0 |
BNR050P4 |
BNR050P30W |
BNR080P0 |
BNR080P4 |
BNR080P30W |
BNR110P0 |
BNR110P4 |
BNR110P30W |
BNR150P0 |
BNR150P4 |
BNR150P30W |
BNR200P0 |
BNR200P4 |
BNR200P30W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (kN) | Max. Allowable Load (kN) | Main Body Height (mm) | Diameter (φ) | Anti-vibration Plate Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 1.5 | 21 | 60 | B0 | ||
31.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 1.5 | 21 | 60 | B4 | ||
31.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.321 bis 0.800 | 0.55 | 24 | 60 | B30W | ||
61.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 5 | 21 | 85 | B0 | ||
61.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 4 | 21 | 85 | B4 | ||
61.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 1.4 | 24 | 85 | B30W | ||
101.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8.001 bis 12.500 | 10 | 26 | 121 | B0 | ||
101.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.501 bis 8.000 | 8 | 26 | 121 | B4 | ||
101.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 3 | 29 | 21 | B30W | ||
126.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16.001 bis 34.000 | 18 | 30 | 162 | B0 | ||
126.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.501 bis 16.000 | 15 | 30 | 162 | B4 | ||
126.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 4.5 | 33 | 162 | B30W | ||
214.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 34.001 bis 60.000 | 35 | 30 | 213 | B0 | ||
214.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16.001 bis 34.000 | 25 | 30 | 213 | B4 | ||
214.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8.001 bis 12.500 | 10 | 33 | 213 | B30W |
Loading...
Ausführung | Other | Grundwerkstoff | Cast Iron | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Paint |
---|---|---|---|---|---|
Unten Gummi, Material | Nitrile Rubber | Eigenschaften | Performance of Vibration Proofing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(kN)
Max. Allowable Load(kN)
Main Body Height(mm)
Diameter(φ)
Anti-vibration Plate Used
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften