• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Heber mit Fußbedienung FJC-Modell (Für Schwerlast)

Heber mit Fußbedienung FJC-Modell (Für Schwerlast)
  • Mengenrabatt
A type of casting base that can support heavy loads.

[Features]
· A Phillips head slot has been provided on the base bottom and assembly can be performed using a screwdriver, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
FJC16075
FJC16100
FJC16130S
FJC16150
FJC16150S
FJC16180S
FJC20075
FJC20100
FJC20100S
FJC20130S
FJC20150
FJC20150S
FJC20180S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

13.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --6017752116

15.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --60171002116

51.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)60201301716

11.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--60171502116

57.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)60201501716

65.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)60201801716

22.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --7540752120

16.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--75401002120

69.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)60401001720

72.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)60401301720

17.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--75401502120

76.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)60401501720

80.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)60401801720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung NA
Oberflächenbehandlung (Gewinde) Zink chromatiert (III-wertig) Oberflächebehnandlung (Korpus) Zink chromatiert (III-wertig) Eigenschaften Standard
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Technischer Support