Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FJK12050 |
FJK12100 |
FJK12100S |
FJK12120 |
FJK12120S |
FJK12150 |
FJK12150S |
FJK16065 |
FJK16100 |
FJK16100S |
FJK16130 |
FJK16130S |
FJK16150 |
FJK16150S |
FJK16180 |
FJK16180S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Thread Length (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 50 | 12 | 75 | |
11.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 100 | 12 | 125 | |
40.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 100 | 12 | 125 | |
15.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 120 | 12 | 145 | |
41.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 120 | 12 | 145 | |
13.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 150 | 12 | 175 | |
43.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 150 | 12 | 175 | |
19.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 65 | 16 | 92 | ||
19.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 100 | 16 | 127 | |
55.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 100 | 16 | 127 | |
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 130 | 16 | 157 | |
56.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 130 | 16 | 157 | |
21.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 150 | 16 | 177 | |
62.82 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 150 | 16 | 177 | |
22.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 180 | 16 | 207 | |
69.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 180 | 16 | 207 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Adjusting Bolt Shape | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Load Resistance(kN) | 5 | Main Body Height(mm) | 17 | Eigenschaften | Standard |
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Thread Length(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Height(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften