• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Heber mit Fußbedienung FJV-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FJV16040
FJV16060
FJV16075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thread Length
(mm)
Shape of Bolt Tip

4.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40A Type

5.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60B Type

5.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 75A Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung NA
Werkstoff (Gewinde) JIS-SWRCH15R Oberflächenbehandlung (Gewinde) Chromate Plating Werkstoff (Korpus) JIS-SWRCH15R
Oberflächebehnandlung (Korpus) Chromate Plating Load Resistance(kN) 23 Main Body Height(mm) 16
[M] Durchmesser (nominal)(mm) 16 Eigenschaften Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Technischer Support