Nivellierelemente BNRS

Nivellierelemente BNRS
[Features]
· The flexibility of the bolt connection can absorb the slope of the floor.
· A leveling element featuring a leveling mechanism and vibration-proof function.
Three types of elements are available to meet the applicable vibration frequency, machine type, and weight.
· They are, from the lowest supported frequency to the highest, P30W, P4, and P0.
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws for flexible connection, BNVRBF.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
BNRS050P0
BNRS050P4
BNRS050P30W
BNRS070P0
BNRS070P4
BNRS070P30W
BNRS110P0
BNRS110P4
BNRS110P30W
BNRS150P0
BNRS150P4
BNRS150P30W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Anti-vibration Plate Used

43.55 €

1 7 Arbeitstage 601.52110B0

43.55 €

1 7 Arbeitstage 6012110B4

43.55 €

1 7 Arbeitstage 600.552410B30W

58.99 €

1 7 Arbeitstage 784.52812B0

58.99 €

1 7 Arbeitstage 7842812B4

58.99 €

1 7 Arbeitstage 781.43112B30W

112.10 €

1 7 Arbeitstage 121102816B0

112.10 €

1 7 Arbeitstage 12182816B4

112.10 €

1 7 Arbeitstage 12133116B30W

137.16 €

1 7 Arbeitstage 162183020B0

137.16 €

1 7 Arbeitstage 162153020B4

137.16 €

1 7 Arbeitstage 1624.53320B30W

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Mount Type Ausführung (innen) Rubber Mount Type Handgriff mit Höhenverstellung NA
Oberflächebehnandlung (Korpus) Anstrich Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support