Abstandshalter / LSA0870 / rund / Außengewinde, Innengewinde / Edelstahl / brüniert

Abstandshalter / LSA0870 / rund / Außengewinde, Innengewinde / Edelstahl / brüniert
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: LSA0870

Marke: NABEYA

Preis: 47.00

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSA0870

Teilenummer
LSA0870
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hexagon Endform (links) Male thread Endform (rechts) Female Thread
Material EN 1.0715 Equiv. Surface Treatment Black Oxide Outer Diameter D(mm) 16
Wrench Flats F(mm) 13 Length B(mm) 70 Ausführung Solid
Skalierung No memory Lower-inside Edge Finishing NA Gas vent hole NA

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / LSA0870 / rund / Außengewinde, Innengewinde / Edelstahl / brüniert, die Teilenummer ist LSA0870.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSA0870.

Technischer Support