Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPA-06 |
PPA-06J |
PPA-06S |
PPA-06SJ |
PPA-08 |
PPA-08J |
PPA-08S |
PPA-08SJ |
PPA-10 |
PPA-10J |
PPA-10S |
PPA-10SJ |
PPA-12 |
PPA-12J |
PPA-12S |
PPA-12SJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip material | Main Body Material | Outer Diameter A (mm) | Stroke C (mm) | Main Body Surface Treatment | Tip surface treatment | Tip heat treatment | Min Load (N) | Max Load (N) | Pressure Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 2 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 6 | 17 | Normal Pressure | |
4.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 2 | Black Oxide | Yellow Zinc Plating | Carburized | 11 | 25 | Strong Pressure | |
17.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 6 | 2 | NA | NA | NA | 6 | 17 | Normal Pressure | |
21.85 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 6 | 2 | End Yellow Mark | NA | NA | 11 | 25 | Strong Pressure | |
5.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 2 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 16 | 33 | Normal Pressure | |
9.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 2 | Black Oxide | Yellow Zinc Plating | Carburized | 23 | 59 | Strong Pressure | |
24.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 8 | 2 | NA | NA | NA | 16 | 33 | Normal Pressure | |
27.34 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 8 | 2 | End Yellow Mark | NA | NA | 23 | 59 | Strong Pressure | |
9.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 10 | 2.5 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 19 | 42 | Normal Pressure | |
10.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 10 | 2.5 | Black Oxide | Yellow Zinc Plating | Carburized | 20 | 54 | Strong Pressure | |
29.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 10 | 2.5 | NA | NA | NA | 19 | 42 | Normal Pressure | |
32.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 10 | 2.5 | End Yellow Mark | NA | NA | 20 | 54 | Strong Pressure | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 3.5 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 22 | 57 | Normal Pressure | |
14.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 3.5 | Black Oxide | Yellow Zinc Plating | Carburized | 38 | 96 | Strong Pressure | |
34.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 12 | 3.5 | NA | NA | NA | 22 | 57 | Normal Pressure | |
38.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 12 | 3.5 | End Yellow Mark | NA | NA | 38 | 96 | Strong Pressure |
Loading...
Mounting Method | Screw-In | Stop loosening | NA | Pin Plunger Type | With Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Wrench Hole Shape | Hexagon | Min Load (Range)(N) | 0.01 bis 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip material
Main Body Material
Outer Diameter A(mm)
Stroke C(mm)
Main Body Surface Treatment
Tip surface treatment
Tip heat treatment
Min Load(N)
Pressure Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften