Heber mit Fußbedienung FJR-Modell (Mit Gummi)

Heber mit Fußbedienung FJR-Modell (Mit Gummi)
  • Mengenrabatt
Since it includes rubber, floors are not damaged and slipping is prevented.

[Features]
· Since it includes rubber, floors are not damaged and slipping is prevented.
· A hex nut is press-fitted to the bottom of the base to enable quick assembly with an impact wrench, etc.
· The rubber has liquid resistance (gasoline, kerosene, acid, alkali) and can be used from -22°C to 100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
FJR08050
FJR08100
FJR12050
FJR12100
FJR12100S
FJR12120
FJR12120S
FJR12150
FJR12150S
FJR16065
FJR16100
FJR16100S
FJR16130
FJR16130S
FJR16150
FJR16150S
FJR16180
FJR16180S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

7.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating39450128

7.87 €

1 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating394100128

11.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating625501812

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating6251001812

22.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6261001812

11.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating6251201812

23.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6261201812

13.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating6251501812

24.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6261501812

15.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating806652316

16.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating8061002316

36.29 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8061002316

16.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating8061302316

37.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8061302316

17.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating8061502316

32.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8061502316

19.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating8061802316

49.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8061802316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) With Bottom Rubber Handgriff mit Höhenverstellung NA
Eigenschaften Standard / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Technischer Support