Nivellierelemente BNRSV (Edelstahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
BNRSV050P4
BNRSV050P30W
BNRSV050PBR7
BNRSV070P4
BNRSV070P30W
BNRSV070PBR7
BNRSV110P4
BNRSV110P30W
BNRSV110PBR7
BNRSV150P4
BNRSV150P30W
BNRSV150PBR7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Anti-vibration Plate Used

81.23 €

1 7 Arbeitstage 5412510B4

81.23 €

1 7 Arbeitstage 540.52810B30W

75.43 €

1 7 Arbeitstage 5421710BR7

101.23 €

1 7 Arbeitstage 7642812B4

101.23 €

1 7 Arbeitstage 761.53112B30W

95.43 €

1 7 Arbeitstage 7662012BR7

147.03 €

1 7 Arbeitstage 11682916B4

147.03 €

1 7 Arbeitstage 11643216B30W

134.14 €

1 7 Arbeitstage 116122116BR7

260.71 €

1 7 Arbeitstage 156153120B4

260.71 €

1 7 Arbeitstage 15683420B30W

239.48 €

1 7 Arbeitstage 156252320BR7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Mount Type Ausführung (innen) Rubber Mount Type Handgriff mit Höhenverstellung NA
Werkstoff (Korpus) Edelstahl Oberflächebehnandlung (Korpus) NA Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR
Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support