Nivellierplatte (runde Ausführung)

Nivellierplatte (runde Ausführung)
[Features]
· A leveling plate for machinery and equipment.
· Mounting and moving are easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

 

 

Teilenummer
LPC-0825
LPC-0825-H13
LPC-0825-H20
LPC-0825-M
LPC-1035
LPC-1035-H13
LPC-1035-H20
LPC-1035-M
LPC-1045
LPC-1045-H13
LPC-1045-H20
LPC-1045-H24
LPC-1045-M
LPCS-0830
LPCS-0830-H13
LPCS-0830-M
LPCS-1040
LPCS-1040-H13
LPCS-1040-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Main Body Material Total height
(mm)
Base width diameter
(φ)
Opening Dimensions
(mm)

24.70 €

1 5 Arbeitstage StationaryEN-JL 1040 Equiv.2580-

27.93 €

1 6 Arbeitstage AnchorEN-JL 1040 Equiv.258013

26.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

AnchorEN-JL 1040 Equiv.258020

28.15 €

1 7 Arbeitstage TighteningEN-JL 1040 Equiv.2580-

37.88 €

1 5 Arbeitstage StationaryEN-JL 1040 Equiv.35100-

41.78 €

1 5 Arbeitstage AnchorEN-JL 1040 Equiv.3510013

43.12 €

1 19 Arbeitstage AnchorEN-JL 1040 Equiv.3510020

43.12 €

1 5 Arbeitstage TighteningEN-JL 1040 Equiv.35100-

46.20 €

1 5 Arbeitstage StationaryEN-JL 1040 Equiv.45100-

44.17 €

1 9 Arbeitstage AnchorEN-JL 1040 Equiv.4510013

47.76 €

1 6 Arbeitstage AnchorEN-JL 1040 Equiv.4510020

48.65 €

1 7 Arbeitstage AnchorEN-JL 1040 Equiv.4510024

45.75 €

1 7 Arbeitstage TighteningEN-JL 1040 Equiv.45100-

64.46 €

1 5 Arbeitstage StationaryStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3080-

61.66 €

1 19 Arbeitstage AnchorStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)308013

66.12 €

1 7 Arbeitstage TighteningStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3080-

126.30 €

1 6 Arbeitstage StationaryStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)40100-

124.07 €

1 7 Arbeitstage AnchorStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4010013

127.42 €

1 7 Arbeitstage TighteningStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)40100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Surface Treatment (Main Body) Nickel Plating

Technischer Support