Einsatzdüse SB-Modell

Einsatzdüse SB-Modell
  • Mengenrabatt
Press Fit Nozzle. Compact and suitable for embedding in machinery or fixtures. The edged tool does not interfere with fixtures. 

[Features]
· Can be embedded in machines or jigs so as not to interfere with blades or jigs.
· The nozzle angle can be speedily changed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB08-1
SB10-1
SB12-1
SB14-1
SB15-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

33.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

30.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

34.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

38.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

38.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injection Shape Point Material Acetal Angle Adjustment Angle adjustable
Type Insert Nozzle Features Outlet Port Moveable Applicable Fluids Aqueous Solution
Operating Pressure Range(MPa) ::1

Technischer Support