• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einsatzdüse BU-Modell

Einsatzdüse BU-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· Round countersunk screw mount nozzle.
· Nozzle angle of 70° that can be changed a lot.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BU12-1
BU14-1
BU14-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

44.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

44.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

44.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injection Shape Point Material Acetal Angle Adjustment Angle adjustable
Type Insert Nozzle Features Outlet Port Moveable Applicable Fluids Aqueous Solution
Operating Pressure Range(MPa) ::1

Technischer Support