Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TJ1B-1 |
TJ1B-2 |
TJ1B-3 |
TJ1B-4 |
TJ1B-5 |
TJ2B-1 |
TJ2B-2 |
TJ2B-3 |
TJ2B-4 |
TJ2B-5 |
TJ3B-1 |
TJ3B-2 |
TJ3B-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Diameter, thread diameter A | Nozzle Length (mm) | Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/8 | 0 | φ2.8 | |
46.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/8 | 6.4 | φ2.8 | |
48.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/8 | 12.7 | φ2.8 | |
52.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/8 | 31.8 | φ2.8 | |
52.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | R1/8 | 0 | M5 | |
40.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | R1/4 | 0 | φ2.8 | |
51.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | R1/4 | 6.4 | φ2.8 | |
53.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | 12.7 | φ2.8 | |
57.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | 31.8 | φ2.8 | |
57.45 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | R1/4 | 0 | M5 | |
41.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | R3/8 | 0 | φ5.6 | |
58.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | 12.7 | φ5.6 | |
58.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | R3/8 | 0 | M6 |
Loading...
Injection Shape | Point | Material | Acetal | Angle Adjustment | Angle adjustable |
---|---|---|---|---|---|
Type | Insert Nozzle | Features | Outlet Port Moveable | Applicable Fluids | Aqueous Solution |
Operating Pressure Range(MPa) | ::1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter, thread diameter A
Nozzle Length(mm)
Size(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften