Optoelektronischer Sensor mit kleinem integriertem Verstärker / Entfernungseinstellungs-Modell [E3Z-LS]

Optoelektronischer Sensor mit kleinem integriertem Verstärker / Entfernungseinstellungs-Modell [E3Z-LS]
Work color and background suppression reflective sensor. Reflection of triangulation not affected by color.
Even minute level detection is possible. Easy positioning using the clear spot, even with LEDs (E3Z-LS□3/LS□8 types)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3Z-LS61 0.5M
E3Z-LS61-M1J 0.3M
E3Z-LS61-M3J 0.3M
E3Z-LS68
E3Z-LS81 2M
E3Z-LS81 5M
E3Z-LS81-M1J 0.3M
E3Z-LS83 2M
E3Z-LS86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Ausgangsformat Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Erkennungsabstand
(mm)

125.32 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 200NPN Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel0.520-200

194.40 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 200NPN Open CollectorAusführung mit Steckerrelais (M12)0.320-200

105.20 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 200NPN Open CollectorAusführung mit Steckerrelais (M8)0.320-200

176.70 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 100NPN Open CollectorAusführung mit Steckverbinder (M8)-2~80

179.50 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 200PNP Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel220-200

179.50 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 200PNP Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel520-200

179.50 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 200PNP Open CollectorAusführung mit Steckerrelais (M12)0.320-200

179.50 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 100PNP Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel22~80

179.50 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 200PNP Open CollectorAusführung mit Steckverbinder (M8)-20-200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Erkennungsmethode Retroreflektierend
Lichtachse, Positionierung, Ausführung Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung Strahlform Standard Lichtquelle Rote LED
Kopfform Quadratisch Gehäusematerial Polybutylenterephthalat Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Abstand einstellbar Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit / Hintergrundeffekt Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55
Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67 Max. Kopfbreite(mm) 20
Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 10.8 Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) 31 Versorgungsspannung(V) 12-24 VAC
Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) - Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) -
Zeitschalter - Zubehörfunktion (ohne Verstärker) - Punkt-Ø(mm) φ7
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 1 Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) - Laserklasse -
Form (Verstärker) - Material (Verstärker) - Passende Sensoren -
Überblick - Form (Strahl) - Eingang/Ausgang -
Festigkeit (Zug)(N) - Festigkeit (Anzug)(N▪m) max. 0,5 (M3-Schrauben) Öffnungswinkel(°) -
Material (Messkopf) - Befestigungsmethode - Kombi-Objektiv -

Technischer Support