Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E3Z-G62 2M |
E3Z-G81 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgangsformat | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | |
---|---|---|---|---|---|---|
135.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | NPN Open Collector | 2 | ||
177.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | PNP Open Collector | 1 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt | Erkennungsmethode | Transmissionstyp mit Nut |
---|---|---|---|---|---|
Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Strahlform | Standard | Lichtquelle | Infrarot-LED |
Kopfform | Ausführung mit Nut | Gehäusematerial | ABS | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) | Bis zu 30 | Standard-Erkennungsobjekt(Ø) | 1.5 | Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit |
Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP64 |
Max. Kopfbreite(mm) | 40 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 11 | Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) | 50 |
Versorgungsspannung(V) | 12-24 VAC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel |
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Kabellänge(m) | 2 |
Zeitschalter | - | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - | Punkt-Ø(mm) | - |
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | - | Laserklasse | - |
Form (Verstärker) | - | Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - |
Überblick | - | Form (Strahl) | - | Eingang/Ausgang | - |
Freischnitt-Unterstützung | - | Festigkeit (Zug)(N) | - | Festigkeit (Anzug)(N▪m) | max. 0,78 |
Öffnungswinkel(°) | - | Material (Messkopf) | - | Befestigungsmethode | - |
Kombi-Objektiv | - | Erkennungsabstand(mm) | 25 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausgangsformat
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften