Ultrakompakte Näherungssensoren [E2S]

Ultrakompakte Näherungssensoren [E2S]
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ultra-small size, high performance and rich variations are realized.
· □5.5 mm built-in ultra small amplifier.
· Maximum detection range 2.5 mm.
· Stable detection even with workpiece fluctuations.
· Response frequency 1kHz.
· Low current consumption.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2S-Q11 1M
E2S-Q11B 1M
E2S-Q12 1M
E2S-Q13 1M
E2S-Q14 1M
E2S-Q21 1M
E2S-Q21B 1M
E2S-Q23 1M
E2S-Q23B 1M
E2S-Q24 1M
E2S-Q25 1M
E2S-Q26 1M
E2S-W11 1M
E2S-W11B 1M
E2S-W12 1M
E2S-W15 1M
E2S-W16 1M
E2S-W21 1M
E2S-W21B 1M
E2S-W22 1M
E2S-W22 2M
E2S-W23 1M
E2S-W23B 1M
E2S-W24 1M
E2S-W25 1M
E2S-W25B 1M
E2S-W26 1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Richtungserkennung Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf
(mm)
Stromtyp Ausgangsformat Betriebsmodus Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz Details Erfassungsabstand L1
(mm)

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2Vorderseite10–20195.55.92-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNO-1Standard1.6

119.70 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 2Vorderseite10–20195.55.92-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNO-1Abweichende Frequenz1.6

31.64 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2Vorderseite10–20195.55.92-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNC-1Standard1.6

30.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 2Vorderseite10–20195.55.93-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNO-1Standard1.6

31.64 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2Vorderseite10–20195.55.93-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNC-1Standard1.6

30.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 3Vorderseite20.1 bis 302388.42-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNO-1Standard2.5

91.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 3Vorderseite20.1 bis 302388.42-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNOBraun + V, blau 0V1Abweichende Frequenz2.5

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis 3Vorderseite20.1 bis 302388.43-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNO-1Standard2.5

29.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 3Vorderseite20.1 bis 302388.43-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNOBraun + V, blau 0V, schwarz Ausgang1Abweichende Frequenz2.5

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis 3Vorderseite20.1 bis 302388.43-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNCBraun + V, blau 0V, schwarz Ausgang1Standard2.5

119.70 €

1 9 Arbeitstage Bis 3Vorderseite20.1 bis 302388.43-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorNOBraun + V, blau 0V, schwarz Ausgang1Standard2.5

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis 3Vorderseite20.1 bis 302388.43-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorNC-1Standard2.5

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2[Seitenerkennung] Oberseite10–20195.55.92-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNOBraun + V, blau 0V1Standard1.6

30.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 2[Seitenerkennung] Oberseite10–20195.55.92-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNOBraun + V, blau 0V1Abweichende Frequenz1.6

30.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 2[Seitenerkennung] Oberseite10–20195.55.92-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNCBraun + V, blau 0V1Standard1.6

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2[Seitenerkennung] Oberseite10–20195.55.93-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorNOBraun + V, blau 0V, schwarz1Standard1.6

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2[Seitenerkennung] Oberseite10–20195.55.93-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorNC-1Standard1.6

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.42-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNO-1Standard2.5

29.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.42-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNOBraun + V, blau 0V1Abweichende Frequenz2.5

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.42-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNCBraun + V, blau 0V1Standard2.5

31.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.42-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltNCBraun + V, blau 0V2Standard2.5

119.70 €

1 5 Arbeitstage Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.43-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNO-1Standard2.5

29.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.43-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNOBraun + V, blau 0V, schwarz Ausgang1Abweichende Frequenz2.5

119.70 €

1 9 Arbeitstage Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.43-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNC-1Standard2.5

27.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.43-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorNOBraun + V, blau 0V, schwarz1Standard2.5

31.64 €

1 6 Arbeitstage Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.43-adrige DC-AusführungNPN Open CollectorNOBraun + V, blau 0V, schwarz1Abweichende Frequenz2.5

119.70 €

1 6 Arbeitstage Bis 3[Seitenerkennung] Oberseite10–202087.43-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorNCBraun + V, blau 0V, schwarz1Standard2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Miniatur-Ausführung / Kältebeständigkeit
Geschirmt/Nicht geschirmt Nicht abgeschirmte Ausführung Gehäusematerial Polyarylat Beschichtungserkennung Polyarylat
Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm) 5.1 bis 10 Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm) 5.1 bis 10
Erworbene Standards CE / IEC Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Versorgungsspannung 12-24 VDC
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Kabelspezifikation Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig Beinhaltete Funktion -
Ausführung Miniatur-Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf -

Technischer Support