• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rostfreies Edelstahlgehäuse Fotoelektrische Sensoren mit eingebautem kompakten Verstärker [E3ZM]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3ZM-D62 2M
E3ZM-LS61H 2M
E3ZM-R61 2M
E3ZM-T61 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Betriebsumgebung Punkt-Ø
(mm)
Erkennungsabstand
(mm)

241.90 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 1.000-Diffusionsreflektierende AusführungStandard / Kältebeständigkeit-1000

155.84 €

1 6 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung[Rot] Rote LEDBis zu 10-[BGS Reflexion] BGS ReflexionStandard / Kältebeständigkeit / Niedrige Hysterese / Hintergrundeffekt≤ φ4 (@ 100mm Erkennungsabstand)10

241.90 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 10075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)Standard / Kältebeständigkeit-100

332.10 €

1 7 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und EmpfangsbereichInfrarot-LEDMin. 1000012-Standard / Kältebeständigkeit-15000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Strahlform Standard
Kopfform Quadratisch Gehäusematerial Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67
Max. Kopfbreite(mm) 21 Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 10.8 Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) 32.2
Versorgungsspannung(V) 10-30 VAC Ausgangsformat NPN Open Collector Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) - Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) -
Kabellänge(m) 2 Zeitschalter - Zubehörfunktion (ohne Verstärker) -
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 1 Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) - Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) -
Laserklasse - Form (Verstärker) - Material (Verstärker) -
Passende Sensoren - Überblick - Form (Strahl) -
Eingang/Ausgang - Freischnitt-Unterstützung - Festigkeit (Zug)(N) -
Festigkeit (Anzug)(N▪m) 0,5 (M3-Schrauben) Öffnungswinkel(°) - Material (Messkopf) Methacrylatharz
Befestigungsmethode - Kombi-Objektiv -

Technischer Support