Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Erworbene Standards | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Ausführung | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 30.1 bis 40 | 38.5 | 20.1 bis 30 | 25 | 20.1 bis 30 | 25.5 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 5 | ||
67.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 30.1 bis 40 | 38.5 | 20.1 bis 30 | 25 | 20.1 bis 30 | 25.5 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 5 | ||
54.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 30.1 bis 40 | 38.5 | 20.1 bis 30 | 25 | 20.1 bis 30 | 25.5 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 5 | ||
88.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 40.1 bis 50 | 50 | 20.1 bis 30 | 25 | 20.1 bis 30 | 25.5 | CE / IEC / CCC | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 5 | ||
219.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 30.1 bis 40 | 38.5 | 20.1 bis 30 | 25 | 20.1 bis 30 | 25.5 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 7 | ||
252.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 30.1 bis 40 | 38.5 | 20.1 bis 30 | 25 | 20.1 bis 30 | 25.5 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 7 | ||
185.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 30.1 bis 40 | 38.5 | 20.1 bis 30 | 25 | 20.1 bis 30 | 25.5 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NC | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 7 | ||
195.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
68.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
195.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
123.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | CE / IEC / CCC | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
63.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 12 | ||
54.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | (4) braun + V, (3) blau 0V | 2 | Abweichende Frequenz | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 12 | ||
97.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 53 | 30.1 bis 40 | 40 | 40,1~ | 41 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 20 | ||
183.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 53 | 30.1 bis 40 | 40 | 40,1~ | 41 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 20 | ||
358.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 53 | 30.1 bis 40 | 40 | 40,1~ | 41 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 20 | ||
97.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 53 | 30.1 bis 40 | 40 | 40,1~ | 41 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 20 | ||
109.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 53 | 30.1 bis 40 | 40 | 40,1~ | 41 | CE / IEC / CCC | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 20 | ||
40.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 2 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 20.1 bis 30 | 28 | 5.1 bis 10 | 9 | 5.1 bis 10 | 8 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | Standardausführung | 2 | ||
87.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Kältebeständigkeit | 20.1 bis 30 | 28 | 15.1 bis 20 | 17 | 10.1 bis 20 | 17 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 | ||
56.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Kältebeständigkeit | 20.1 bis 30 | 28 | 15.1 bis 20 | 17 | 10.1 bis 20 | 17 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 | ||
86.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Kältebeständigkeit | 20.1 bis 30 | 28 | 15.1 bis 20 | 17 | 10.1 bis 20 | 17 | CE / IEC | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NC | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 | ||
41.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 20.1 bis 30 | 28 | 15.1 bis 20 | 17 | 10.1 bis 20 | 17 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 | ||
123.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 20.1 bis 30 | 28 | 15.1 bis 20 | 17 | 10.1 bis 20 | 17 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NC | (4) braun + V, (3) blau 0V | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 |
Loading...
Form | Quadratisch | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Geschirmt/Nicht geschirmt | Nicht abgeschirmte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Wärmebeständiges ABS | Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS |
Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker | Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel |
Beinhaltete Funktion | - | Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Betriebsumgebung
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Breite Sensorkopf(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf(mm)
Erworbene Standards
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Ausführung
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften