Modell für besonders weite Entfernungen Näherungssensoren [TL-L]

Modell für besonders weite Entfernungen Näherungssensoren [TL-L]
[Features]
· Regardless of magnetic or non-magnetic material, detection range is 100 mm.
· Long range detection of 100 mm is possible, regardless of magnetic or non-magnetic material.
· Underwater types are also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TL-L100-7 1M

Teilenummer
TL-L100-7 1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

584.31 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung mit Zylindersäule Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm) Bis zu 100 Erfasstes Objekt Magnetisches Metall / Nicht-magnetisches Metall
Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Richtungserkennung Oberseite Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Beschichtungserkennung Epoxidharz Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 70,1~
Kopfgröße, Tiefe(mm) 106 Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm) 40,1~ Größe und Breite Sensorkopf(mm) 106
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm) 40,1~ Größe und Höhe Sensorkopf(mm) 105 Schutzvorrichtung (IEC) IP66
Stromtyp 3-adrige DC-Ausführung Versorgungsspannung 10-30 VDC Ausgangsformat NPN-Spannungs-/Stromausgang
Betriebsmodus NO Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Anordnung der Anschlussstifte -
Kabellänge(m) 1 Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Kabelspezifikation Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig
Beinhaltete Funktion - Ausführung Ausführung mit Stromausgang (zur Erkennung magnetischer und nicht magnetischer Materialien) Kombination aus Verstärker/Kopf -
Details Erfassungsabstand L1(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Modell für besonders weite Entfernungen Näherungssensoren [TL-L], die Teilenummer ist TL-L100-7 1M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-L100-7 1M.

Technischer Support