• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Näherungssensor für große Entfernungen (TL-LP / LY)

Näherungssensor für große Entfernungen (TL-LP / LY)
[Merkmale] Langstrecken-Näherungssensor mit einem Erfassungsbereich von 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TL-LP50 1M
TL-LY50 1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Kabelspezifikation

609.71 €

1 6 Arbeitstage 3-adrige DC-Ausführung12-24 VDC3-adrige DC-AusführungRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ9,4, 3-adrig

674.48 €

1 6 Arbeitstage AC, 2-adrig100-220 VACAC, 2-adrigRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ9, 2-adrig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung mit Zylindersäule Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm) Bis 50 Erfasstes Objekt Magnetisches Metall / Nicht-magnetisches Metall
Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Richtungserkennung Oberseite Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Beschichtungserkennung Polyester Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Größe zylindrischer Sensorkopf(Ø) 85
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 70,1~ Kopfgröße, Tiefe(mm) 106 Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm) 40,1~
Größe und Breite Sensorkopf(mm) 106 Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm) 40,1~ Größe und Höhe Sensorkopf(mm) 76
Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Betriebsmodus NO Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel
Anordnung der Anschlussstifte - Kabellänge(m) 1 Ausführung mit abweichender Frequenz Standard
Beinhaltete Funktion - Ausführung Hohe Reichweite Kombination aus Verstärker/Kopf -
Details Erfassungsabstand L1(mm) 50

Technischer Support