• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Näherungssensor Befestigungshülsen

Näherungssensor Befestigungshülsen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Zubehör für Näherungssensor. -Wenn die Montagehülse und der Sensor richtig eingestellt sind, muss beim Austausch des Sensors nicht nachjustiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F92A-C-1 2M
Y92E-B8
Y92E-B12
Y92E-B18
Y92E-B30
Y92E-C2R5
Y92E-C10
Y92E-D1R6
Y92E-D2R5
Y92E-E8-7
Y92E-E12
Y92E-E18
Y92E-E18-7
Y92E-E18M
Y92E-E30
Y92E-E30-7
Y92E-E30M
Y92E-G8
Y92E-G12
Y92E-G18
Y92E-NWM08-E2E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Sensoren Ausführung

85.56 €

1 6 Arbeitstage Übertragungsanschluss (Übertragungslänge 0 – 4,5 mm)Übertragung von EIN/AUS-Signal, z.B. Endschalter, ohne Kontakt

10.82 €

1 6 Arbeitstage M8 Näherungssensor-

10.82 €

1 6 Arbeitstage M12 Näherungssensor-

3.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M18 Näherungssensor-

2.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M30 Näherungssensor-

8.37 €

1 5 Arbeitstage E2S-□ □□2Schraube mit 1 Anschlag

1.46 €

1 6 Arbeitstage TL-N20ME□/TL-N20MY□/TL-N20MD□-

2.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

E2S-□ □□1Schraube mit 2 Anschlägen

2.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

E2S-□ □□2Schraube mit 2 Anschlägen

34.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M8 Näherungssensor, geschirmtAbdeckung mit Innengewinde

2.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M12 geschirmte Ausführung-

2.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M18 geschirmte Ausführung-

25.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M18 Näherungssensor, geschirmtAbdeckung mit Innengewinde

14.52 €

1 7 Arbeitstage M18 ungeschirmte Ausführung-

4.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M30 geschirmte Ausführung-

58.95 €

1 7 Arbeitstage M30 Näherungssensor, geschirmtAbdeckung mit Innengewinde

11.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M30 ungeschirmte Ausführung-

14.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

E2E/E2E2 M8 geschirmte Ausführung-

66.05 €

1 7 Arbeitstage E2E/E2E2 M12 geschirmte Ausführung-

69.30 €

1 7 Arbeitstage E2E/E2E2 M18 geschirmte Ausführung-

2.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M8 NäherungssensorSechskantmutter, 2 Stk., Zahnscheibe, 1 Stk.

Loading...

  1. 1

Technischer Support