Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E3ZM-B61-C 2M |
E3ZM-B61T 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Überblick | |
---|---|---|---|---|---|---|
306.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Inkl. Spezial-Reflektor (E39-RP1) | PET-Flaschensensor | ||
270.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | PET-Flaschensensor (Sensorkörper) |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt / Transparente Objekte | Erkennungsmethode | Retroreflektierend |
---|---|---|---|---|---|
Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Strahlform | Standard | Lichtquelle | Rote LED |
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) | Bis zu 100 | Standard-Erkennungsobjekt(Ø) | 65 | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) |
Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Raumbetriebstemperatur(℃) | -40::60 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
Schutzart | IP67 | Max. Kopfbreite(mm) | 21 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 10.8 |
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) | 31 | Versorgungsspannung(V) | 10-30 VAC | Ausgangsformat | NPN Open Collector |
Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - |
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Kabellänge(m) | 2 | Zeitschalter | - |
Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - | Punkt-Ø(mm) | - | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 |
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - | Laserklasse | - | Form (Verstärker) | - |
Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - | Form (Strahl) | - |
Eingang/Ausgang | - | Freischnitt-Unterstützung | - | Festigkeit (Zug)(N) | - |
Festigkeit (Anzug)(N▪m) | max. 0,5 (M3-Schrauben) | Öffnungswinkel(°) | - | Material (Messkopf) | - |
Befestigungsmethode | - | Kombi-Objektiv | - | Erkennungsabstand(mm) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Überblick
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften