Einfache Faserverstärkereinheiten (E3X-SD / NA)

Einfache Faserverstärkereinheiten (E3X-SD / NA)
Giga-power light emitting element [GIGA RAY] mounted, and reached industry's highest level of power and accuracy

[Features]
· Simple and inexpensive fiber amplifier.
· Introductory cost reduced to standard price of 8,800 yen
· Adopt 1 key 1 function as it is easy to use.
· Stable detection of low reflection specimens and large size specimens with consuming power of the class highest level (GIGARAY powered by)*E3X-NA □□excluding V series
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3X-NA6
E3X-NA11 2M
E3X-NA11F 2M
E3X-NA41 2M
E3X-NAG11 2M
E3X-SD7
E3X-SD21 2M
E3X-SD21 5M
E3X-SD51 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Lichtquelle Ausgangsformat Anschlussmethode Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv

128.00 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Rot] Rote LEDNPN Open CollectorAusführung mit Steckverbinder (verringerte Verdrahtung)---AUS-Schaltuhr (40 ms)Balken- und Volumeneinstellung2-------------

100.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Rot] Rote LEDNPN Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel--2AUS-Schaltuhr (40 ms)Balken- und Volumeneinstellung2-------------

237.20 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Rot] Rote LEDNPN Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel--2AUS-Schaltuhr (40 ms)-0.02---Schnellreaktions-Ausführung---------

155.90 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Rot] Rote LEDPNP Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel--2AUS-Schaltuhr (40 ms)Balken- und Volumeneinstellung2-------------

195.80 €

1 7 Arbeitstage EtikettGrüne LEDNPN Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel--2AUS-Schaltuhr 40 ms festMarkierungserkennung----Zur Markierungserkennung---------

127.60 €

1 7 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Rot] Rote LEDNPN Open CollectorAusführung mit Steckverbinder (verringerte Verdrahtung)---Ohne ZeitschalterDigitalanzeige und direkte Tasteneinstellung2-------------

177.10 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Rot] Rote LEDNPN Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel--2Ohne ZeitschalterDigitalanzeige und direkte Tasteneinstellung2-------------

106.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lichtundurchlässiges Objekt[Rot] Rote LEDNPN Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel--5Ohne ZeitschalterDigitalanzeige und direkte Tasteneinstellung2-------------

177.10 €

1 6 Arbeitstage Lichtundurchlässiges Objekt[Rot] Rote LEDPNP Open CollectorAusführung mit integriertem Kabel--2Ohne ZeitschalterDigitalanzeige und direkte Tasteneinstellung2-------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fasersensor (Verstärker) Erkennungsmethode Lichtschranken-Ausführung Kopfform Quadratisch
Gehäusematerial Polybutylenterephthalat Verstärker, Zubehör, Ausführung Nur Verstärker Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit
Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP50
Versorgungsspannung(V) 12-24 VAC Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Form (Verstärker) Quadratisch
Material (Verstärker) Polybutylenterephthalat

Technischer Support