Hersteller-Teilenummer: EE-SPX303N
Marke: OMRON
Preis: 54.25 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EE-SPX303N
Form | Standardausführung | Erkennungsabstand(mm) | 13 | Max. Kopfbreite(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Kopfhöhe(mm) | 7.4 | Max. Kopftiefe(mm) | 26 | Erkennungsverfahren | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) |
Luminiszenz-Methode | Infrarot-LED (Impulslampe) | Betriebsmodus | EIN, wenn Licht unterbrochen | Ausgangsformat | NPN-Spannungsausgang |
Anschlussmethode | Ausführung mit Steckverbinder (Auflöten nicht möglich) | Modus der Anzeigelampe | Leuchtende Lampe (rot) | Langloch/Breite(mm) | - |
Standard-Erkennungsobjekt(mm) | Lichtundurchlässiger Korpus min. 2,2 × 0,5 mm | Kabelspezifikation | - | Kabellänge(mm) | - |
Nuttiefe(mm) | - | Schutzvorrichtung | IP50 | Einbauformat | - |
Zwischen Verstärkern(mm) | - | Passendes Rohr(φ) | - | Ausführungsdetails | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Breites und dünnes Anschlussmodell Photomikrosensoren [EE-SPX303N / 403N], die Teilenummer ist EE-SPX303N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-SPX303N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften