• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reflexions-Modell Foto-Mikro-Sensoren mit Objektiv [EE-SPZ-A]

Reflexions-Modell Foto-Mikro-Sensoren mit Objektiv [EE-SPZ-A]

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: EE-SPZ401-A

Marke: OMRON

Preis: 40.80

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EE-SPZ401-A

Teilenummer
EE-SPZ401-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.80 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Glasfaser-Ausführung Erkennungsabstand(mm) 200 Max. Kopfbreite(mm) 26
Max. Kopfhöhe(mm) 26 Max. Kopftiefe(mm) 7.4 Erkennungsverfahren Retroreflektierende Ausführung
Luminiszenz-Methode Wechsellampe (Infrarotlicht) Betriebsmodus Licht sichtbar – EIN Ausgangsformat NPN-Spannungsausgang
Anschlussmethode Ausführung mit Steckverbinder (Auflöten nicht möglich) Modus der Anzeigelampe Leuchtende Lampe (rot) Langloch/Breite(mm) -
Kabelspezifikation - Kabellänge(mm) - Nuttiefe(mm) -
Schutzvorrichtung IP50 Einbauformat - Zwischen Verstärkern(mm) -
Passendes Rohr(φ) - Ausführungsdetails -

Sie befinden sich auf der Seite für Reflexions-Modell Foto-Mikro-Sensoren mit Objektiv [EE-SPZ-A], die Teilenummer ist EE-SPZ401-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-SPZ401-A.

Technischer Support