Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 123 mm / [Traglast] 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
NANSIN hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. 123 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 80 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EWS-100PU |
EWS-100WBPU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlag | Schwenkradius (mm) | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | kA | 91 | - | ||
33.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 102 | WB |
Loading...
Rollenausführung | Kunststoff / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 123 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 80 | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | Ölbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Kunststoff | Gewinde-Ø | M12×P1.75 | Rollen-Ø D(mm) | 100 |
Radbreite B(mm) | 64 | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Schwenkradius(mm)
Radstopper
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften