Einweglichtschrankenmodell-Photomikrosensoren [EE-SX1]

Einweglichtschrankenmodell-Photomikrosensoren [EE-SX1]
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Foto-Mikrosensor für Einbau-Typ. -Anschlussart: PCB-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EE-SF5-B
EE-SG3
EE-SJ3-C
EE-SJ3-D
EE-SJ5-B
EE-SX1018
EE-SX1035
EE-SX1041
EE-SX1042
EE-SX1046
EE-SX1055
EE-SX1070
EE-SX1071
EE-SX1088
EE-SX1103
EE-SX1105
EE-SX1106
EE-SX3009-P1
EE-SX3081
EE-SX4009-P1
EE-SX4070
EE-SX4081
EE-SX498
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Erkennungsabstand
(mm)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfhöhe
(mm)
Max. Kopftiefe
(mm)
Erkennungsverfahren Luminiszenz-Methode Betriebsmodus Ausgangsformat Anschlussmethode Langloch/Breite
(mm)
Einbauformat

4.15 €

10 6 Arbeitstage Hochformat5135.78Retroreflektierend--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme--

6.09 €

1 7 Arbeitstage Standardausführung3.625.611.56.35Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLötanschluss--

3.08 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung3.413.66.210.4Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme2,1×1,0-

3.33 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung3.413.66.210.4Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme2,1×0,2-

5.35 €

10 6 Arbeitstage Standardausführung515.410.46.2Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme--

1.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standardausführung2846Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)Infrarot-Lampe-Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.5Kompakte Universalausführung

2.32 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung5.212.66.96.3Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme1.0Kleine/breite Ausführung

2.15 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung514612.7Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.5Universell einsetzbar

2.71 €

1 7 Arbeitstage Standardausführung514514.7Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.5Hohe Ausführung (tiefe Nut)

2.82 €

1 9 Arbeitstage Standardausführung310.35.26.5Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.5Ausführung mit horizontalem Schlitz

2.04 €

20 6 Arbeitstage Standardausführung2.88.945.4Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.5Flache/kleine Ausführung

1.98 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung817.7126Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.5Universalausführung/breit

3.87 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung3.413.610.46.2Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.5Universell einsetzbar

2.32 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung3.425610Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangAnschlussklemme für Leiterplatten und Steckverbinder0.5Schraubmontage-Ausführung

1.38 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung254.25.2Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.4Ultrakompakte/Universalausführung

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standardausführung24.92.63.3Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.4Ultrakompakte, niedrige Universalausführung

1.38 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung36.44.25.4Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)--Foto-/TransistorausgangLeiterplattenklemme0.4Ultrakompakte/Universalausführung

4.64 €

1 5 Arbeitstage Ausführung L5111834Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)-EIN, wenn Licht unterbrochenInkl. Foto/IC-AusgangssteckerGeeignet für direkten Anschluss an C-MOS/TTL - kompatibel mit Tyco Electronics AMP EI-Steckern0.5Schraubmontage-Ausführung

1.91 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung513.7510Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)-EIN, wenn Licht unterbrochenFoto/IC-AusgangGeeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL0.5Universell einsetzbar

3.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ausführung L5111834Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)-Licht sichtbar – EINInkl. Foto/IC-AusgangssteckerGeeignet für direkten Anschluss an C-MOS/TTL - kompatibel mit Tyco Electronics AMP EI-Steckern0.5Schraubmontage-Ausführung

2.46 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung817.7612.7Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)-Licht sichtbar – EINFoto/IC-AusgangGeeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL0.5Universell einsetzbar

2.21 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung5145.110.2Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)-Licht sichtbar – EINFoto/IC-AusgangGeeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL0.5Universell einsetzbar

2.37 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung312.2510Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)-Licht sichtbar – EINFoto/IC-AusgangGeeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL-Universell einsetzbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modus der Anzeigelampe - Standard-Erkennungsobjekt(mm) - Kabelspezifikation -
Kabellänge(mm) - Nuttiefe(mm) - Zwischen Verstärkern(mm) -
Passendes Rohr(φ) - Ausführungsdetails -

Technischer Support