Einweglichtschrankenmodell-Photomikrosensoren [EE-SV]

Einweglichtschrankenmodell-Photomikrosensoren [EE-SV]
  • Mengenrabatt
Screw mounting type, with back cover

[Features]
· From slit width 0.2 mm, 0.5 mm high resolution type to 1 mm high sensitivity type and horizontal slit type available.
· Terminal type for soldering
· Type EE-SV3/-SV3-CS/-SV3-DS/-SV3-GS.
· Terminal type for printed circuit board.
· Type EE-SV3-B/-SV3-C/-SV3-D/-SV3-G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EE-SV3
EE-SV3-C
EE-SV3-DS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussmethode Langloch/Breite
(mm)

4.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Lötanschluss2,1×0,5

5.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Leiterplattenklemme2,1×1,0

4.54 €

1 6 Arbeitstage Lötanschluss2,1×0,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung T Erkennungsabstand(mm) 3.4 Max. Kopfbreite(mm) 19
Max. Kopfhöhe(mm) 15.1 Max. Kopftiefe(mm) 10.2 Erkennungsverfahren Lichtschranken-Ausführung (mit Nut)
Luminiszenz-Methode - Betriebsmodus - Ausgangsformat Foto-/Transistorausgang
Kabelspezifikation - Kabellänge(mm) - Nuttiefe(mm) -
Einbauformat Schraubmontage-Ausführung Zwischen Verstärkern(mm) - Passendes Rohr(φ) -
Ausführungsdetails -

Technischer Support