Standardisierte Zahnräder, Modell 80B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell 80B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK80B8D15F
NK80B8D16F
NK80B8D17F
NK80B8D18F
NK80B8D19F
NK80B8D20F
NK80B8D21F
NK80B8D22F
NK80B9D15F
NK80B9D16F
NK80B9D17F
NK80B9D18F
NK80B9D19F
NK80B9D20F
NK80B9D21F
NK80B9D22F
NK80B9D23F
NK80B9D24F
NK80B9D26F
NK80B9D27F
NK80B9D29F
NK80B9D31F
NK80B9D33F
NK80B9D34F
NK80B10D16F
NK80B10D17F
NK80B10D18F
NK80B10D19F
NK80B10D20F
NK80B10D21F
NK80B10D22F
NK80B10D23F
NK80B10D24F
NK80B10D26F
NK80B10D27F
NK80B10D29F
NK80B10D31F
NK80B11D16F
NK80B11D17F
NK80B11D18F
NK80B11D19F
NK80B11D20F
NK80B11D21F
NK80B11D22F
NK80B11D23F
NK80B11D24F
NK80B11D26F
NK80B11D27F
NK80B11D29F
NK80B11D31F
NK80B11D33F
NK80B11D34F
NK80B11D36F
NK80B11D37F
NK80B12D16F
NK80B12D17F
NK80B12D18F
NK80B12D19F
NK80B12D20F
NK80B12D21F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

55.32 €

1 11 Arbeitstage 81552.3M6

55.32 €

1 11 Arbeitstage 81652.3M6

55.32 €

1 11 Arbeitstage 81752.3M6

55.32 €

1 11 Arbeitstage 81862.8M6

55.32 €

1 11 Arbeitstage 81962.8M6

55.32 €

1 11 Arbeitstage 82062.8M6

55.32 €

1 11 Arbeitstage 82162.8M6

55.32 €

1 11 Arbeitstage 82262.8M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 91552.3M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 91652.3M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 91752.3M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 91862.8M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 91962.8M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 92062.8M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 92162.8M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 92262.8M6

47.74 €

1 11 Arbeitstage 92383.3M8

47.74 €

1 11 Arbeitstage 92483.3M8

47.74 €

1 11 Arbeitstage 92683.3M8

47.74 €

1 11 Arbeitstage 92783.3M8

47.74 €

1 11 Arbeitstage 92983.3M8

47.74 €

1 11 Arbeitstage 931103.3M8

47.74 €

1 11 Arbeitstage 933103.3M8

47.74 €

1 11 Arbeitstage 934103.3M8

46.64 €

1 11 Arbeitstage 101652.3M6

46.64 €

1 11 Arbeitstage 101752.3M6

46.64 €

1 11 Arbeitstage 101862.8M6

46.64 €

1 11 Arbeitstage 101962.8M6

46.64 €

1 11 Arbeitstage 102062.8M6

46.64 €

1 11 Arbeitstage 102162.8M6

46.64 €

1 11 Arbeitstage 102262.8M6

46.64 €

1 11 Arbeitstage 102383.3M8

46.64 €

1 11 Arbeitstage 102483.3M8

46.64 €

1 11 Arbeitstage 102683.3M8

46.64 €

1 11 Arbeitstage 102783.3M8

46.64 €

1 11 Arbeitstage 102983.3M8

46.64 €

1 11 Arbeitstage 1031103.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 111652.3M6

54.25 €

1 11 Arbeitstage 111752.3M6

54.25 €

1 11 Arbeitstage 111862.8M6

54.25 €

1 11 Arbeitstage 111962.8M6

54.25 €

1 11 Arbeitstage 112062.8M6

54.25 €

1 11 Arbeitstage 112162.8M6

54.25 €

1 11 Arbeitstage 112262.8M6

54.25 €

1 11 Arbeitstage 112383.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 112483.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 112683.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 112783.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 112983.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 1131103.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 1133103.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 1134103.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 1136103.3M8

54.25 €

1 11 Arbeitstage 1137103.3M8

61.27 €

1 11 Arbeitstage 121652.3M6

61.27 €

1 11 Arbeitstage 121752.3M6

61.27 €

1 11 Arbeitstage 121862.8M6

61.27 €

1 11 Arbeitstage 121962.8M6

61.27 €

1 11 Arbeitstage 122062.8M6

61.27 €

1 11 Arbeitstage 122162.8M6

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 80 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Nummer der Stellschraube 2 Winkel(°) 120

Technischer Support