• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standardisierte Zahnräder, Modell NK35-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell NK35-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK35-2B10D11F
NK35-2B10D12F
NK35-2B11D11F
NK35-2B11D12F
NK35-2B12D11F
NK35-2B12D12F
NK35-2B12D13F
NK35-2B12D14F
NK35-2B13D11F
NK35-2B13D12F
NK35-2B13D13F
NK35-2B13D14F
NK35-2B14D11F
NK35-2B14D12F
NK35-2B14D13F
NK35-2B14D14F
NK35-2B14D15F
NK35-2B14D16F
NK35-2B14D17F
NK35-2B14D18F
NK35-2B15D11F
NK35-2B15D12F
NK35-2B15D13F
NK35-2B15D14F
NK35-2B15D15F
NK35-2B15D16F
NK35-2B15D17F
NK35-2B15D18F
NK35-2B15D19F
NK35-2B15D20F
NK35-2B16D11F
NK35-2B16D12F
NK35-2B16D13F
NK35-2B16D14F
NK35-2B16D15F
NK35-2B16D16F
NK35-2B16D17F
NK35-2B16D18F
NK35-2B16D19F
NK35-2B16D20F
NK35-2B17D11F
NK35-2B17D12F
NK35-2B17D13F
NK35-2B17D14F
NK35-2B17D15F
NK35-2B17D16F
NK35-2B17D17F
NK35-2B17D18F
NK35-2B17D19F
NK35-2B17D20F
NK35-2B17D21F
NK35-2B17D22F
NK35-2B18D11F
NK35-2B18D12F
NK35-2B18D13F
NK35-2B18D14F
NK35-2B18D15F
NK35-2B18D16F
NK35-2B18D17F
NK35-2B18D18F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M Nummer der Stellschraube Winkel
(°)

60.26 €

1 11 Arbeitstage 1011-----

39.08 €

1 11 Arbeitstage 101241.8M52120

36.98 €

1 11 Arbeitstage 1111-----

36.98 €

1 11 Arbeitstage 111241.8M52120

40.10 €

1 11 Arbeitstage 1211-----

40.10 €

1 11 Arbeitstage 121241.8M52120

40.10 €

1 11 Arbeitstage 121352.3M62120

40.10 €

1 11 Arbeitstage 121452.3M62120

41.07 €

1 11 Arbeitstage 1311-----

41.07 €

1 11 Arbeitstage 131241.8M52120

41.07 €

1 11 Arbeitstage 131352.3M62120

41.07 €

1 11 Arbeitstage 131452.3M62120

42.11 €

1 11 Arbeitstage 1411-----

42.11 €

1 11 Arbeitstage 141241.8M52120

42.11 €

1 11 Arbeitstage 141352.3M62120

42.11 €

1 11 Arbeitstage 141452.3M62120

42.11 €

1 11 Arbeitstage 141552.3M62120

42.11 €

1 11 Arbeitstage 141652.3M62120

42.11 €

1 11 Arbeitstage 141752.3M62120

42.11 €

1 11 Arbeitstage 141862.8M62120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 1511-----

44.62 €

1 11 Arbeitstage 151241.8M52120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 151352.3M62120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 151452.3M62120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 151552.3M62120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 151652.3M62120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 151752.3M62120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 151862.8M62120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 151962.8M62120

44.62 €

1 11 Arbeitstage 152062.8M62120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 1611-----

41.68 €

1 11 Arbeitstage 161241.8M52120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 161352.3M62120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 161452.3M62120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 161552.3M62120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 161652.3M62120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 161752.3M62120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 161862.8M62120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 161962.8M62120

41.68 €

1 11 Arbeitstage 162062.8M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 1711-----

46.02 €

1 11 Arbeitstage 171241.8M52120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 171352.3M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 171452.3M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 171552.3M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 171652.3M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 171752.3M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 171862.8M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 171962.8M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 172062.8M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 172162.8M62120

46.02 €

1 11 Arbeitstage 172262.8M62120

47.57 €

1 11 Arbeitstage 1811-----

47.57 €

1 11 Arbeitstage 181241.8M52120

47.57 €

1 11 Arbeitstage 181352.3M62120

47.57 €

1 11 Arbeitstage 181452.3M62120

47.57 €

1 11 Arbeitstage 181552.3M62120

47.57 €

1 11 Arbeitstage 181652.3M62120

47.57 €

1 11 Arbeitstage 181752.3M62120

47.57 €

1 11 Arbeitstage 181862.8M62120

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 35 Anzahl der Bahnen 2
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung

Technischer Support