• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standardisierte Zahnräder, Modell NK100-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell NK100-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK100-2B10D24F
NK100-2B10D25F
NK100-2B10D26F
NK100-2B10D27F
NK100-2B10D28F
NK100-2B10D29F
NK100-2B10D30F
NK100-2B10D31F
NK100-2B10D32F
NK100-2B10D33F
NK100-2B10D34F
NK100-2B10D35F
NK100-2B10D36F
NK100-2B10D37F
NK100-2B10D38F
NK100-2B10D39F
NK100-2B10D40F
NK100-2B10D41F
NK100-2B10D42F
NK100-2B10D43F
NK100-2B10D44F
NK100-2B10D45F
NK100-2B10D46F
NK100-2B11D24F
NK100-2B11D25F
NK100-2B11D26F
NK100-2B11D27F
NK100-2B11D28F
NK100-2B11D29F
NK100-2B11D30F
NK100-2B11D31F
NK100-2B11D32F
NK100-2B11D33F
NK100-2B11D34F
NK100-2B11D35F
NK100-2B11D36F
NK100-2B11D37F
NK100-2B11D38F
NK100-2B11D39F
NK100-2B11D40F
NK100-2B11D41F
NK100-2B11D42F
NK100-2B11D43F
NK100-2B11D44F
NK100-2B11D45F
NK100-2B11D46F
NK100-2B11D47F
NK100-2B11D48F
NK100-2B11D49F
NK100-2B11D50F
NK100-2B11D51F
NK100-2B11D52F
NK100-2B11D53F
NK100-2B11D54F
NK100-2B11D55F
NK100-2B12D24F
NK100-2B12D25F
NK100-2B12D26F
NK100-2B12D27F
NK100-2B12D28F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

125.30 €

1 11 Arbeitstage 102483.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 102583.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 102683.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 102783.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 102883.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 102983.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 103083.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1031103.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1032103.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1033103.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1034103.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1035103.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1036103.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1037103.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1038103.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1039123.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1040123.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1041123.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1042123.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1043123.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1044123.3M8

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1045143.8M10

125.30 €

1 11 Arbeitstage 1046143.8M10

135.11 €

1 11 Arbeitstage 112483.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 112583.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 112683.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 112783.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 112883.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 112983.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 113083.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1131103.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1132103.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1133103.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1134103.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1135103.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1136103.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1137103.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1138103.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1139123.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1140123.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1141123.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1142123.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1143123.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1144123.3M8

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1145143.8M10

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1146143.8M10

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1147143.8M10

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1148143.8M10

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1149143.8M10

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1150143.8M10

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1151164.3M12

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1152164.3M12

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1153164.3M12

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1154164.3M12

135.11 €

1 11 Arbeitstage 1155164.3M12

143.90 €

1 11 Arbeitstage 122483.3M8

143.90 €

1 11 Arbeitstage 122583.3M8

143.90 €

1 11 Arbeitstage 122683.3M8

143.90 €

1 11 Arbeitstage 122783.3M8

143.90 €

1 11 Arbeitstage 122883.3M8

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 100 Anzahl der Bahnen 2
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Nummer der Stellschraube 2 Winkel(°) 120

Technischer Support