Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | Passfedernuttiefe t2 (mm) | Stellschraubengröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 38 | 10 | 3.3 | M8 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | C2042 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Doppelte Teildistanz |
Rollentyp | R-Rolle | Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Nv |
Nummer der Stellschraube | 2 | Positionswinkel der Stellschraube(°) | 120 | Variante | Doppelte Teildistanz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Passfedernuttiefe t2(mm)
Stellschraubengröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften