Standard 2082 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel)

Standard 2082 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2082B13D50F

Marke: KATAYAMA CHAIN

Preis: 161.22

Lieferzeit: 11 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2082B13D50F

Teilenummer
2082B13D50F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.22 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2082H Anz. Zähne(T) 13
Anzahl der Bahnen 1 Nabenbohrungs-Ø d(mm) 50 Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz Rollentyp R-Rolle
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv Passfedernutbreite b(mm) 14
Passfedernuttiefe t2(mm) 3.8 Stellschraubengröße M M10 Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Doppelte Teildistanz

Sie befinden sich auf der Seite für Standard 2082 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel) , die Teilenummer ist 2082B13D50F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2082B13D50F.

Technischer Support