Standard 2102 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel)

Standard 2102 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2102B10D53F

Teilenummer
2102B10D53F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

206.82 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2102H Anz. Zähne(T) 10
Anzahl der Bahnen 1 Nabenbohrungs-Ø d(mm) 53 Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz Rollentyp R-Rolle
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv Passfedernutbreite b(mm) 16
Passfedernuttiefe t2(mm) 4.3 Stellschraubengröße M M12 Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Doppelte Teildistanz

Sie befinden sich auf der Seite für Standard 2102 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel) , die Teilenummer ist 2102B10D53F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2102B10D53F.

Technischer Support