• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Strukturdämpfer TUBUS Crane Buffer

Strukturdämpfer TUBUS Crane Buffer
  • Mengenrabatt
ACE TUBUS-Strukturdämpfer sind Hochleistungs-Dämpferelemente aus Co-Polyester Elastomer. Sie bauen konstant Energien auch in schwierigen Umgebungen ab, in denen andere Materialien ausfallen. Aus einem Stück gefertigt, erreichen sie hohe Standzeiten. Sie sind kompakt, leicht, einbaufertig und preiswert. Die TC-Familie erfüllt die internationalen Industriestandards OSHA und CMAA. Die TC-S Dämpfer erfüllen, aufgrund Ihres einmaligen Dual-Konzeptes, die für Krananlagen geforderte Federrate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC64-62-S
TC74-76-S
TC83-73-S
TC86-39
TC90-49
TC100-59
TC102-63
TC108-30
TC117-97
TC134-146-S
TC136-65
TC137-90
TC146-67-S
TC150-178-S
TC153-178-S
TC168-124
TC176-198-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Max. absorbierte Energie
(J)
Gesamtlänge L
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

114.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10624477962-34~65

117.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10769769673-34~65

122.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107318989383-34~65

210.18 €

1 Verfügbar auf Anfrage 103912075686-34~65

212.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104916276888-34~65

256.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1059178584100-40~90

251.22 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1063196698102-34~65

122.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030189853108-34~65

353.68 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10973702129117-34~65

544.77 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101467288187134-34~65

346.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10654244106136-34~65

343.35 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10906339115137-34~65

482.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10678326118140-34~65

896.06 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101788855241148-34~65

738.71 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101787255226152-34~65

592.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012410089166168-34~65

1,079.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019812712252175-34~65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Vorgefertigte Ausführung Betriebsumgebung Standard
Haupteinheits-Material Polyester

Technischer Support