• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Planeveyor PV120H-Serie Abfall-Entlademodell

Planeveyor PV120H-Serie Abfall-Entlademodell
  • Mengenrabatt
Ascending-use plain bearing that can be used in even harsher environments than before, due to dust expulsion holes in the receiving part of the small ball, improving rotation defects caused by dust etc. penetrating inside.

[Features]
· PV120H General purpose dust expulsion type plain bearing.
· With same press type plain bearing as PV30 for a more versatile product.
· PV120UFH has a one-touch mounting type plain bearing that does not require bolts etc. for installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV50H
PV50HS
PV50UH
PV50UHS
PV120H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Traglast
(N)
Grundwerkstoff Große Kugel, Werkstoff Außen-Ø
(Ø)
Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] Details des Grundkörperwerkstoffs Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0490Edelstahl[Stahl] Stahl70Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)SSSTAHL

31.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0490EdelstahlEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)70Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)

7.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0490Edelstahl[Stahl] Stahl56Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)SSSTAHL

34.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0490EdelstahlEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)56Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)

25.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10500.1 bis 50001176Stahl[Stahl] Stahl70EN 1.7242 äquiv.EN 1.0330 äquiv. Automatenstahl (SUM)STAHL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abfallentladung Form Flansch Kugel-Ø(Ø) 25.4
Verwendungsrichtung Befestigung oben

Technischer Support