• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reinraum-kompatible Planeveyors PVPR-Serie

Reinraum-kompatible Planeveyors PVPR-Serie
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PVPR20BP-SU

Marke: ATEC

Preis: 91.38

Lieferzeit: 13 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PVPR20BP-SU

Teilenummer
PVPR20BP-SU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

91.38 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Runde Schraube mit Außengewinde Belastbarkeitsbereich(N) 10.1 bis 20.0
Traglast(N) 14.7 Grundwerkstoff Kunststoff Große Kugel, Werkstoff PEEK (Polyetheretherketon)
Außen-Ø(Ø) 24 Kugel-Ø(Ø) 15.875 Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] UHMWPE (ultra-hochmolekulares Polyethylen)
Details des Grundkörperwerkstoffs UHMWPE (ultra-hochmolekulares Polyethylen) Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Verwendungsrichtung Befestigung oben

Technischer Support