Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS80B12D32F |
SUS80B14D42F |
SUS80B19D38F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 32 | 10 | ||
179.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 42 | 12 | ||
256.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 38 | 10 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 80 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Edelstahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Nv | Passfedernuttiefe t2(mm) | 3.3 |
Stellschraubengröße M | M8 | Nummer der Stellschraube | 2 | Positionswinkel der Stellschraube(°) | 120 |
Variante | Spezialzweck |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften