K50 Zahnkranz Altes B-Modell Semi F-Serie Fertiger Bohrschaft (Neuer JIS-Schlüssel)

K50 Zahnkranz Altes B-Modell Semi F-Serie Fertiger Bohrschaft (Neuer JIS-Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K50B10D11F
K50B10D12F
K50B10D13F
K50B10D14F
K50B10D15F
K50B10D16F
K50B10D17F
K50B10D18F
K50B10D19F
K50B10D20F
K50B11D13F
K50B11D14F
K50B11D15F
K50B11D16F
K50B11D17F
K50B11D18F
K50B11D19F
K50B11D20F
K50B12D13F
K50B12D14F
K50B12D15F
K50B12D16F
K50B12D17F
K50B12D18F
K50B12D19F
K50B12D20F
K50B12D21F
K50B12D22F
K50B12D23F
K50B12D24F
K50B12D25F
K50B13D13F
K50B13D14F
K50B13D15F
K50B13D16F
K50B13D17F
K50B13D18F
K50B13D19F
K50B13D20F
K50B13D21F
K50B13D22F
K50B13D23F
K50B13D24F
K50B13D25F
K50B13D26F
K50B13D27F
K50B13D28F
K50B14D13F
K50B14D14F
K50B14D15F
K50B14D16F
K50B14D17F
K50B14D18F
K50B14D19F
K50B14D20F
K50B14D21F
K50B14D22F
K50B14D23F
K50B14D24F
K50B14D25F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101141.8M5

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101241.8M5

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101352.3M6

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101452.3M6

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101552.3M6

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101652.3M6

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101752.3M6

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101862.8M6

37.24 €

1 11 Arbeitstage 101962.8M6

37.24 €

1 11 Arbeitstage 102062.8M6

39.82 €

1 11 Arbeitstage 111352.3M6

39.82 €

1 11 Arbeitstage 111452.3M6

39.82 €

1 11 Arbeitstage 111552.3M6

39.82 €

1 11 Arbeitstage 111652.3M6

39.82 €

1 11 Arbeitstage 111752.3M6

39.82 €

1 11 Arbeitstage 111862.8M6

39.82 €

1 11 Arbeitstage 111962.8M6

39.82 €

1 11 Arbeitstage 112062.8M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 121352.3M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 121452.3M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 121552.3M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 121652.3M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 121752.3M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 121862.8M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 121962.8M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 122062.8M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 122162.8M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 122262.8M6

40.57 €

1 11 Arbeitstage 122383.3M8

40.57 €

1 11 Arbeitstage 122483.3M8

40.57 €

1 11 Arbeitstage 122583.3M8

41.32 €

1 11 Arbeitstage 131352.3M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 131452.3M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 131552.3M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 131652.3M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 131752.3M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 131862.8M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 131962.8M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132062.8M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132162.8M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132262.8M6

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132383.3M8

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132483.3M8

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132583.3M8

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132683.3M8

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132783.3M8

41.32 €

1 11 Arbeitstage 132883.3M8

43.53 €

1 11 Arbeitstage 141352.3M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 141452.3M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 141552.3M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 141652.3M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 141752.3M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 141862.8M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 141962.8M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 142062.8M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 142162.8M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 142262.8M6

43.53 €

1 11 Arbeitstage 142383.3M8

43.53 €

1 11 Arbeitstage 142483.3M8

43.53 €

1 11 Arbeitstage 142583.3M8

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 50 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Induktionsgehärtete Zahnspitze Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Standard (ehemals Typ B)

Technischer Support