• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

K80 Zahnkranz Altes B-Modell Semi F-Serie Fertiger Bohrschaft (Neuer JIS-Schlüssel)

K80 Zahnkranz Altes B-Modell Semi F-Serie Fertiger Bohrschaft (Neuer JIS-Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K80B10D16F
K80B10D17F
K80B10D18F
K80B10D19F
K80B10D20F
K80B10D21F
K80B10D22F
K80B10D23F
K80B10D24F
K80B10D25F
K80B10D26F
K80B10D27F
K80B10D28F
K80B10D29F
K80B10D30F
K80B10D31F
K80B10D32F
K80B11D16F
K80B11D17F
K80B11D18F
K80B11D19F
K80B11D20F
K80B11D21F
K80B11D22F
K80B11D23F
K80B11D24F
K80B11D25F
K80B11D26F
K80B11D27F
K80B11D28F
K80B11D29F
K80B11D30F
K80B11D31F
K80B11D32F
K80B11D33F
K80B11D34F
K80B11D35F
K80B11D36F
K80B11D37F
K80B11D38F
K80B12D16F
K80B12D17F
K80B12D18F
K80B12D19F
K80B12D20F
K80B12D21F
K80B12D22F
K80B12D23F
K80B12D24F
K80B12D25F
K80B12D26F
K80B12D27F
K80B12D28F
K80B12D29F
K80B12D30F
K80B12D31F
K80B12D32F
K80B12D33F
K80B12D34F
K80B12D35F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

64.22 €

1 11 Arbeitstage 101652.3M6

64.22 €

1 11 Arbeitstage 101752.3M6

64.22 €

1 11 Arbeitstage 101862.8M6

64.22 €

1 11 Arbeitstage 101962.8M6

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102062.8M6

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102162.8M6

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102262.8M6

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102383.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102483.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102583.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102683.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102783.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102883.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 102983.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 103083.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 1031103.3M8

64.22 €

1 11 Arbeitstage 1032103.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 111652.3M6

78.24 €

1 11 Arbeitstage 111752.3M6

78.24 €

1 11 Arbeitstage 111862.8M6

78.24 €

1 11 Arbeitstage 111962.8M6

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112062.8M6

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112162.8M6

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112262.8M6

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112383.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112483.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112583.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112683.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112783.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112883.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 112983.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 113083.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 1131103.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 1132103.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 1133103.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 1134103.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 1135103.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 1136103.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 1137103.3M8

78.24 €

1 11 Arbeitstage 1138103.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 121652.3M6

82.68 €

1 11 Arbeitstage 121752.3M6

82.68 €

1 11 Arbeitstage 121862.8M6

82.68 €

1 11 Arbeitstage 121962.8M6

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122062.8M6

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122162.8M6

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122262.8M6

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122383.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122483.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122583.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122683.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122783.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122883.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 122983.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 123083.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 1231103.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 1232103.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 1233103.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 1234103.3M8

82.68 €

1 11 Arbeitstage 1235103.3M8

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 80 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Induktionsgehärtete Zahnspitze Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Standard (ehemals Typ B)

Technischer Support