Hersteller-Teilenummer: SGF-405570
Marke: OILES
Preis: 81.61 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SGF-405570
Ausführung | Flansch | Werkstoff - Metall | Basiert auf hochfester Messinglegierung | [d] Innendurchmesser(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
[D] Aussendurchmesser(mm) | 55 | L(mm) | 70 | Gehäusepassung | H7 |
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 29 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 |
Betriebsumgebung | Standard / In chemischen Stoffen | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gleitlagerbuchsen mit Bund / SGF / Messing / Festschmierstoff, die Teilenummer ist SGF-405570.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGF-405570.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften