Hersteller-Teilenummer: VTA-EG-4RE-H
Marke: NIHON PISCO
Preis: 38.47 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VTA-EG-4RE-H
Mit Fuß | Standard | Gerätefußform | Allgemeine Form | Befestigungsmethode | Einführbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard / Antistatische Diffusion | Farbe | Schwarz |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Vakuumniveau | 90 | Außendurchmesser D(ø) | 4 |
Volle Länge B(mm) | 183.7 | Form des Saugnapfhalters | R | Schraube zur Befestigung des Grundkörpers | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Luft-Pinzetten, antistatisches Modell ohne Ventil., die Teilenummer ist VTA-EG-4RE-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VTA-EG-4RE-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften