Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-E-W16X130 |
D-E-W16X150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 130 | |
20.87 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 150 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Feststehend | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | III-wertig chromatiert | Verschlussplatte | SS-Kaltgewalzte Stahlplatte |
Oberflächenbehandlung | III-wertig chromatiert | Lastwiderstand(kN) | 9.8 | Grundkörperhöhe I(mm) | 19 |
[M] Durchmesser (nominal)(mm) | 16 | Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften