Hersteller-Teilenummer: D-U-A20X180
Marke: DAIWARASHI
Preis: 16.49 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-U-A20X180
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard-Verschlussplatte | Schwenkwinkel(°) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Schraubenwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Glänzend chromatierte Beschichtung (galvanisch verzinkt) |
Verschlussplatte | SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Beschichtung (galvanisch verzinkt) | Breite A(mm) | 75 |
Lastwiderstand(kN) | 4.9 | [L1] Länge (Gewinde)(mm) | 180 | Grundkörperhöhe I(mm) | 18 |
[M] Durchmesser (nominal)(mm) | 20 | Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | Verfügbar |
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller für Schrägflächen D-U-A, die Teilenummer ist D-U-A20X180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-U-A20X180.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften