Hersteller-Teilenummer: D-H-R24X150
Marke: DAIWARASHI
Preis: 68.05 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-H-R24X150
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite, integriertes Lager | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | III-wertig chromatiert | Verschlussplatte | EN 1.0038 Äquiv. |
Oberflächenbehandlung | III-wertig chromatiert | Werkstoff Kautschukteil | Chloropren-Kautschuk | Breite A(mm) | 82 |
Lastwiderstand(kN) | 9.8 | [L1] Länge (Gewinde)(mm) | 150 | Grundkörperhöhe I(mm) | 37 |
[M] Durchmesser (nominal)(mm) | 24 | Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller für schwere Gewichte mit Gummi (Lager-Befestigung) D-H-R, die Teilenummer ist D-H-R24X150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-H-R24X150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften