Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Verschlussplatte | Oberflächenbehandlung | Breite A (mm) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 80 | 130 | 22 | 14 | Standard | |
10.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 80 | 65 | 22 | 16 | Standard | |
10.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 80 | 75 | 22 | 16 | Standard | |
10.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 80 | 100 | 22 | 16 | Standard | |
24.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 80 | 100 | 22 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
10.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 80 | 130 | 22 | 16 | Standard | |
24.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 80 | 130 | 22 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
11.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 80 | 150 | 22 | 16 | Standard | |
32.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 80 | 180 | 22 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
12.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 80 | 200 | 22 | 16 | Standard | |
6.97 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 62 | 75 | 18 | 12 | Standard | |
7.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 62 | 100 | 18 | 12 | Standard | |
14.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 62 | 100 | 18 | 12 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
7.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 62 | 120 | 18 | 12 | Standard | |
15.23 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 62 | 120 | 18 | 12 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 62 | 150 | 18 | 12 | Standard | |
16.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 62 | 150 | 18 | 12 | Standard / Korrosionsbeständigkeit |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard-Verschlussplatte, mit Kunststoff | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kautschukteil | Kunststoff | Lastwiderstand(kN) | 3.92 | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenwerkstoff
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Verschlussplatte
Oberflächenbehandlung
Breite A(mm)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Grundkörperhöhe I(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften