Standard-Modell Einstellerbuchse D-A / D-B

Standard-Modell Einstellerbuchse D-A / D-B
  • Mengenrabatt
The most general standard type adjuster

[Features]
· The screw shaft rotates and tilts somewhat.
· A standard type that can be used as the adjustment bolt for any machinery.
· The affordable standard receiver type is recommended when using in large numbers, such as for the legs of a conveyor.
· D-A supports screw diameters M16 and M20, and D-B supports screw diameter M12.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-A14X130
D-A16X65
D-A16X75
D-A16X75SUS
D-A16X100
D-A16X100SUS
D-A16X130
D-A16X130SUS
D-A16X150
D-A16X150SUS
D-A16X180
D-A16X180SUS
D-A16X200
D-A16X200-HS
D-A16X200SUS
D-A20X100
D-A20X100SUS
D-A20X130SUS
D-A20X150
D-A20X150SUS
D-A20X180
D-A20X180SUS
D-A20X200
D-A20X200-HS
D-A20X200SUS
D-B12X50
D-B12X50SUS
D-B12X75
D-B12X75SUS
D-B12X100
D-B12X100SUS
D-B12X120
D-B12X120SUS
D-B12X125
D-B12X150
D-B12X150SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenwerkstoff Oberflächenbehandlung (Gewinde) Verschlussplatte Oberflächenbehandlung Breite A
(mm)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
Grundkörperhöhe I
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“

7.53 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert751301814StandardkA

7.19 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert75651816StandardkA

7.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert75751816StandardkA

20.59 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung75751816Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

6.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert751001816StandardkA

14.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung751001816Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

7.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert751301816StandardkA

21.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung751301816Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

8.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert751501816StandardkA

17.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung751501816Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

8.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert751801816StandardkA

20.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung751801816Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

8.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert752001816StandardkA

10.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert752001816StandardVerfügbar

22.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung752001816Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

10.27 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert751001820StandardkA

35.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung751001820Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

32.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung751301820Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

10.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert751501820StandardkA

35.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung751501820Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

13.29 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert751801820StandardkA

38.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung751801820Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

12.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert752001820StandardkA

14.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert752001820StandardVerfügbar

42.20 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung752001820Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

3.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert55501512StandardkA

8.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung55501512Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

4.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert55751512StandardkA

17.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung55751512Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert551001512StandardkA

8.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung551001512Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

4.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert551201512StandardkA

8.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung551201512Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

5.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert551251512StandardkA

5.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert551501512StandardkA

9.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung551501512Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard-Verschlussplatte Handgriff mit Höhenverstellung kA
Lastwiderstand(kN) 4.9 Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA

Technischer Support