Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HLN-T-16X2.0-A |
HLN-T-16X2.0-D |
HLN-T-20X2.5-A |
HLN-T-20X2.5-D |
HLN-T-22X2.5-D |
HLN-T-24X3.0-D |
HLN-T-30X3.5-A |
HLN-T-30X3.5-D |
HLN-T-33X3.5-ST |
HLN-T-36X4.0-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
12.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | |
7.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
22.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | ||
27.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | |
43.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | |
24.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
82.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | |
29.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 33 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | NA | Gewebe | |
41.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Einzelheiten zur Arretierung | Sicherungsmuttern |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften